概要
ISL75055SLHEV1Z評価ボードは、ISL75055SLH 3Aソース・シンク対応DDRターミネータ/LDOを搭載しています。 このボードは、バッファ付きリファレンスを使用してVDDQ/2を電圧リファレンスとして設定する、ISL75055SLHをダブルデータレート(DDR)メモリ用のVTT終端レールとして評価できるように、また、内部0.5V電圧リファレンスを使用して汎用アプリケーション用の標準LDOとして柔軟に評価できるように設計されています。
このISL75055Mは、DDRメモリ用のVTTレールおよびVREF電源に電力を供給するため、または汎用LDOとして設計された、耐放射線性のある低ドロップアウトリニアレギュレータです。 600μVのデッドバンドクロスオーバーで3Aの電流をソースおよびシンクすることができ、バイアスとLDO入力レールが分離されているため、非常に正確な出力レギュレーションを維持しながら内部損失を最小限に抑えることができます。
特長
- バッファ・リファレンスを使用するDDRモードと、内部リファレンスを使用するLDOモードを選択可能
- オンボード負荷過渡発生器
- 3Aソース/シンク機能
- 調整可能な出力電圧、ソフトスタート、出力放電、および過電流保護
アプリケーション
産業オートメーション使用製品

サンプル&ご購入