概要
説明
ISL75054SLHEVAL1Z評価ボードは、RFデバイスやADCなどの電源ノイズに敏感なアナログ負荷への電力供給に最適な超低ノイズ、高PSRR、耐放射線性低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)であるISL75054SLHの性能と機能を迅速かつ効率的に評価する方法を提供します。
このISL75054SLHは、2.7V〜30Vの広い入力電圧範囲をサポートし、0.5V〜(VIN - VDO)の調整可能な出力で、最大1Aの出力電流を供給できます。 主な機能には、調整可能なソフトスタート、オープンドレインパワーグッドインジケータ、および出力状態を監視するための過電圧/低電圧検出が含まれます。
過熱シャットダウンや、フォールドバックによる内部および抵抗調整可能な電流制限などの保護機能により、システムの信頼性が向上します。 高精度の内部電流源と高性能電圧バッファ・エラー・アンプとの統合により、超低出力ノイズと高PSRRを実現します。これに伴い、必要な外付け部品の数を最小限に抑え、BOM、ソリューション・サイズ、設計の複雑さなどを軽減します。
完全な電気的および機能的仕様については、ISL75054SLH データシートを参照してください。
特長
- 超低ノイズ
- 高PSRR
- イネーブル調整、パワーグッド、および電流制限のしきい値
- OCPピンを介した出力電流監視
- 最大30Vの広い入力電圧範囲
- 調整可能な起動タイミングと高速起動機能
アプリケーション
- PLL、VCO、ミキサ、LNA、PA用のRF電源
- 低ノイズ計装アンプ用電源
- 高速・高精度データコンバータ用電源
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Sampleable |
|---|---|---|---|
| ISL75054SLHEVAL1Z | Active | 在庫切れ | Available |