メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL75051SRHEVAL1Z evaluation board provides a simple platform to evaluate the performance of the ISL75051SRH radiation hardened low dropout linear regulator (LDO).

The ISL75051SRH is a high-performance, adjustable, low-voltage, high-current, low dropout linear regulator specified at 3A rated output current for input voltages from 2.2V to 6V. The LDO's output can be adjusted from 0.8V to 5V using two preset resistors.

特長

  • TID, ELDRS and SEE rated
  • Very fast load transient response
  • ±2.0% guaranteed VOUT accuracy over line, load and temperature
  • Typical dropout of 287mV at 3A
  • EN, PG and OCP features
  • Short-circuit and over-temperature protection

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 916 KB
PCB設計ファイル ZIP 275 KB
データシート PDF 947 KB
レポート PDF 1.28 MB
4件

モデル

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-SPICE
ログインしてダウンロード ZIP 101 KB
1件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL75051SRHEVAL1ZObsoleteOut of StockN/ANo9A515.e.18473.30.1180