メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ISL73849MEVAL1Z評価ボードは、PMBusインターフェースを備えた耐放射線デュアルフェーズPWMコントローラISL73849Mの機能を評価できます。 高負荷のポイントオブロード(POL)電源アプリケーション向けに設計された本ボードは、4.5V~15Vの広い入力範囲に対応し、1V出力で最大50Aを供給できます。 便利な入出力コネクタ、アクセス可能なテストポイント、設定可能なジャンパ設定により、この評価ボードは性能ベンチマークや設計検証において直感的かつ効率的に機能しています。

また、PMBusを介してVREF を動的に変更することで、出力電圧を0.2V~1.2Vの範囲で調整でき、さまざまな負荷条件で柔軟な評価が可能です。 VREFを調整する際は、部品の損傷を防ぐため、実装されている出力コンデンサの定格電圧を超えないようにしてください。

特長

  • パワーグッドLEDインジケータ
  • オンボード50A過渡負荷電流発生器
  • 内蔵LDO(VCC)
  • 外部クロック同期(SYNC-IおよびSYNC-O)
  • 負荷線ドループレギュレーション
  • 差動リモートVOUTセンシング

アプリケーション

産業用機器

使用製品

サンプル&ご購入

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

XQRVC1902向け耐放射線12V入力/0.8V出力、150A PWMコントローラ(PMBus)評価ボード

ISL73849MEVAL2Z4 アクティブ
AMD Versal XQRVC1902のコアレールへの電源供給には、150Aの電流が必要です。 独自の基板レイアウトを確定する前に、ISL73849Mコントローラ、ISL71441M GaNドライバ、ISL70020SEH GaN FETが連携して動作することを検証できます。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。