メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL73006SLHEV1Z evaluation board provides a quick and easy method to evaluate the ISL73006SLH radiation hardened point-of-load (POL) buck regulator in an internal or external compensation configuration.

The ISL73006SLH buck regulator IC is a small footprint radiation hardened POL designed for critical low-power applications. It is operational over 3V to 18V, integrating both high-side and low-side power FETs and switches at a native 500kHz frequency. The ISL73006SLH uses a constant-frequency peak current mode control architecture for fast loop transient response. The ISL73006SLH can use either its internal compensation or an external Type II compensation to stabilize the loop as determined by specific design and performance requirements.

By integrating both P-channel and N-channel power devices, and with the option of internal compensation, minimal external components are required, thereby reducing the BOM count and complexity of the design.

特長

  • Optimized for 12V to 3.3V conversion
  • Jumper configurable to either the internal or external slope and compensation configuration
  • 1A output current
  • Onboard transient generator

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 986 KB
PCB設計ファイル ZIP 631 KB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL73006SLHEV1ZActiveOut of StockAvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。