メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL73006SLHDEMO1Z demonstration board provides a quick and easy method for evaluating the ISL73006SLH radiation hardened point-of-load (POL) buck regulator in the internal compensation configuration.

The ISL73006SLH buck regulator is a small footprint radiation hardened POL designed for critical low-power applications. It is operational over 3V to 18V, integrating high-side and low-side power FETs and switches at a default 500kHz frequency. The ISL73006SLH uses a constant-frequency peak current mode control architecture for fast loop transient response. The device can use its internal compensation or an external Type II compensation to stabilize the loop as determined by specific design and performance requirements.

By integrating both P-channel and N-channel power devices, and with the option of internal compensation, minimal external components are required, thereby reducing the BOM count and complexity of the design.

特長

  • Optimized for 5V to 1.2V conversion using the internal slope and compensation configuration
  • 1A output current

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 781 KB
PCB設計ファイル ZIP 409 KB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL73006SLHDEMO1ZActiveOut of StockAvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。