メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The ISL72991RHEVAL2Z evaluation platform showcases the ISL72991RH, a radiation hardened, low-dropout adjustable negative voltage regulator with an output voltage range of -2.25V to -26V. The device features a 1A output current capability, an adjustable current limit pin (ILIM), and a shutdown pin (SD) for easy on/off control.

特長

  • Small, compact design
  • VIN range of -3V to -30V
  • VOUT adjustable from -2.25V to -26V
  • Convenient power connection

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL72991RHEVAL2ZActiveOut of StockAvailableYes9A515.e.18473.30.1180

ビデオ&トレーニング