メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ISL71610SLHMEV1Z評価ボードはISL71610SLHM巨大磁気抵抗(GMR)デジタルアイソレータを評価するための迅速かつ容易な方法を提供します。 この ICはCAN、SPI、RS-422、およびRS-485アプリケーションなど、絶縁型電源設計や絶縁型シリアル通信インターフェース向けに設計された耐放射線特性デジタルアイソレータです。

ISL71610SLHMはCMOS出力に電力を供給するために3V~5.5Vの電源を必要とするパッシブ入力、アクティブ出力GMRデジタルアイソレータです。 このGMRアイソレータは宇宙用途で現在使用されているフォトカプラの一部を置き換えることができます。 オプトカプラのラインは光が濁って信号を損なう原因になる総照射線量(TID)放射の影響を受けやすいのに対して、ISL71610SLHMで使用されるGMR誘導構造は本質的に放射線の影響を受けません。

特長

  • 使いやすい設計
  • テスト機器のための簡便なテストポイントおよび接続
  • 3V~5.5V信号操作
  • 500DC定格隔離障壁

アプリケーション

  • 絶縁型電源
  • CANバス/デバイスネット
  • 差動ラインレシーバ
  • オプトカプラ置換
  • SPI インターフェース
  • RS-485、RS-422、またはRS-232
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 651 KB
PCB設計ファイル ZIP 420 KB
2件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) Free
ISL71610SLHMEV1ZActive在庫切れAvailableYes