メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL71590SEHEV1Z evaluation platform supports the ISL71590SEH radiation hardened, 2-terminal temperature transducer IC by highlighting four common application configurations. The evaluation board is composed of two ISL71590SEH devices, both of which can be individually heated, and with a slotted PCB they are thermally isolated from each other.

The ISL71590SEH is a radiation hardened integrated-circuit temperature sensing transducer that produces an output current proportional to absolute temperature. The device acts as a high impedance constant current regulator passing 1µA/Kelvin for supply voltages between +4V and +33V.

特長

  • 50krad(Si) low dose rate (ELDRS) shift: < 1°C
  • Linear output current: 1µA/K
  • Wide power supply input range: 4V to 33V
  • Low power consumption: 1.5mW at 5V
  • High output impedance provides excellent rejection to variations in the supply line
  • Additional linearization circuitry is not needed for operation

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 536 KB
PCB設計ファイル ZIP 1.78 MB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL71590SEHEV1ZActiveIn StockAvailableYes9A515.e.18473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。