メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL71091SEH10EV1Z evaluation board is designed to measure the performance of the radiation hardened, ultra-low noise, high-precision ISL71091SEH10 voltage reference. The ISL71091SEH10 is an ultra-low noise, high DC accuracy precision voltage reference with a wide input voltage range from 12V to 30V. It uses Renesas' advanced bipolar technology to achieve 14.8μVP-P 0.1Hz to 10Hz noise with an initial voltage accuracy of 0.05%. The ISL71091SEH10 offers a 10.0V output voltage option with 6ppm/°C temperature coefficient and also provides excellent line and load regulation. The device is ideal for space applications.

特長

  • Input voltage range: 12V to 30V
  • Output current capability: Source 10mA, Sink 5mA
  • Operating temperature range: -55°C to +125°C
  • Small, compact design
  • Multiple connectors to easily monitor VIN and VOUT
  • Four output voltage options

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 362 KB
PCB設計ファイル ZIP 773 KB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL71091SEH10EV1ZActiveOut of StockAvailableYes9A515.e.18473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。