メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL705XRHEVAL1Z evaluation board is a design platform featuring the ISL705ARH, ISL705BRH, and ISL705CRH 5V supervisory circuits. It includes all the circuitry needed to characterize critical performance parameters and enables evaluation of basic functional operation and common application implementations.

ISL705xRH family of devices are radiation hardened 5.0V/3.3V supervisory circuits that reduce the complexity required to monitor supply voltages in microprocessor systems. These devices significantly improve accuracy and reliability relative to discrete solutions. Each IC provides four key functions.

  1. A reset output during power-up, power-down, and brownout conditions
  2. An independent watchdog output that goes low if the watchdog input has not been toggled within 1.6s
  3. A precision threshold detector for monitoring a power supply other than VDD
  4. An active-low manual reset input

特長

  • The ISL705XRHEVAL1Z is divided into three sections
    • Left position has the ISL705ARH and is set-up as a +12V and +5V UV monitor with reset signal
    • Middle position features the ISL705BRH set up as 5V window detector
    • Right section contains the ISL705CRH in a bipolar voltage sensing application
  • Each section has one of the three available reset output versions

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 327 KB
PCB設計ファイル ZIP 253 KB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL705XRHEVAL1ZActiveOut of StockAvailableYes9A515.e.18473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。