メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL70061SEHEV1Z evaluation board provides a quick and easy method to evaluate the ISL70061SEH 10A P-channel MOSFET (PMOS) load switch IC. This radiation hardened, single-channel load switch features ultra-low rON and controlled turn on rise time for use in space power supply switching applications. The ISL70061SEH device uses a PMOS pass device as the main switch that operates across an input voltage range of 3V to 5.5V and can support a maximum of 10A continuous current.

特長

  • VIN_SENSE and VOUT_SENSE turret connectors easily measure the device voltage at the SWI and SWO package pins
  • Convenient test points and connections for test equipment
  • Banana jacks for power, ground, logic, and load connections

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 455 KB
PCB設計ファイル ZIP 244 KB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL70061SEHEV1ZActiveOut of StockAvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。