メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL6524EVAL1 evaluation board is a 4-output regulator solution targeted at supplying power to the microprocessor core (1.05V - 1.825V), AGTL+ communication bus (1.2V), 4X AGP video (1.5V), and the ICH/MCH chip set core (1.8V).

The ISL6524 VRM8.5 PWM and triple linear power system controller provides the power control and protection for four output voltages in high-performance microprocessor and computer applications. The IC integrates one PWM controller and three linear controllers, as well as the monitoring and protection functions into a 28-pin SOIC package. The PWM controller regulates the microprocessor core voltage with a synchronous-rectified buck converter. One linear controller supplies the computer system's AGTL+ 1.2V bus power. The other two linear controllers regulate power for the 1.5V AGP bus and the 1.8V power for the chip set core voltage and/or cache memory circuits.

特長

  • Provides four regulated voltages - Microprocessor core, AGTL+ bus, AGP bus power, and north/south bridge core
  • Drives N-channel MOSFETs
  • Linear regulator drives compatible with both MOSFET and bipolar series pass transistors
  • Simple single-loop control design
  • Fast PWM converter transient response
  • Excellent output voltage regulation
  • VRM8.5 TTL-compatible 5-bit DAC microprocessor core output voltage selection
  • Power-good output voltage monitors
  • Overcurrent fault monitor

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 818 KB
データシート PDF 828 KB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL6524EVAL1ObsoleteOut of StockN/ANo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。