メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL6442EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the ISL6442 dual switching regulator, plus one linear regulator. The ISL6442 is a high-performance, triple output controller that provides a single high-frequency power solution primarily for broadband, DSL and networking applications. This device integrates complete control, monitoring and protection functions for two synchronous buck pulse width modulating (PWM) controllers and one linear controller. Input voltage ripple and total RMS input current is substantially reduced by synchronized 180° out-of-phase operation of the two PWMs.

特長

  • 4.5V to 5.5V or 5.5V to 24V input voltage range
  • ±1.5% PWM switcher reference accuracy over line and temperature
  • Three programmable power output voltages
  • Programmable switching frequency from 300kHz to 2.5MHz
  • Fast transient response: High-bandwidth error amplifier
  • Extensive circuit protection functions
  • Externally adjustable soft-start time
  • PGOOD output with delay

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.10 MB
データシート PDF 775 KB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

モデル

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-iSim
ログインしてダウンロード SXSCH 396 KB
1件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL6442EVAL1ZObsoleteOut of StockN/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。