メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The ISL6410AEVAL1 and ISL6410EVAL1 evaluation boards are used to evaluate the ISL6410A and ISL6410 single synchronous buck regulators. The ISL6410 and ISL6410A are synchronous current mode PWM regulators offering control and protection features. The ISL6410AEVAL1 and ISL6410EVAL1 evaluation boards highlight the operation of the IC in embedded DC/DC converter applications.

特長

  • Fully integrated synchronous buck regulator
  • PWM fixed output voltage options
    • 1.8V, 1.5V or 1.2V with ISL6410 (VIN = 3.3V)
    • 3.3V, 1.8V or 1.2V with ISL6410A (VIN = 5.0V)
  • Continuous output current 600mA
  • Ultra-compact DC/DC converter design
  • Stable with small ceramic output capacitors
  • High conversion efficiency
  • Extensive circuit protection and monitoring features
    • Overvoltage, UVLO
    • Overcurrent
    • Thermal shutdown

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL6410EVAL1ObsoleteOut of StockN/ANo

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。