メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL62386LOEVAL1Z evaluation board is used to demonstrate the performance of the ISL62386 quad-output voltage controller. The ISL62386 includes two pulse-width modulated (PWM) controllers featuring Renesas' patented R3™ technology and two linear regulators, LDO5 and LDO3. The PWM controllers are adjustable from 0.6V to 5.5V, and the LDOs generate fixed 5V and 3.3V outputs respectively.

The evaluation board includes independent enable switches, one LED power-good (PGOOD) indicator and numerous test points. Included with each switching channel is an on-board dynamic load generator for evaluating the transient-load response.

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.01 MB
1件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL62386LOEVAL1ZActiveOut of Stock1u | $160.66N/AYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。