メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL62383HIEVAL1Z evaluation board demonstrates the performance of the ISL62383 triple-output controller. The ISL62383 controller includes two pulse width modulation (PWM) controllers featured with Renesas' patented R3™ technology, adjustable from 0.6V to 5.5V, and one linear regulator LDO5, which generates a fixed 5V output and can deliver up to 100mA.

The evaluation board includes two independent enable switches, two LED power-good (PGOOD) indicators and various test points. Included with each switching channel is an on-board dynamic load generator for evaluating the transient-load response.

特長

  • High performance R3 technology
  • Fast transient response
  • ±1% output voltage accuracy: -10 °C to +100 °C
  • Two fully programmable switch-mode power supplies with independent operation
  • Programmable switching frequency
  • Integrated MOSFET drivers and bootstrap diode
  • Adjustable (+1.2V to +5V) LDO output
  • Fixed +5V LDO output with automatic switchover to SMPS2
  • Internal soft-start and soft-stop output discharge
  • Wide input voltage range: +5.5V to +25V
  • Full and ultrasonic pulse-skipping mode
  • Power-good indicator
  • Overvoltage, undervoltage and overcurrent protection
  • Fault identification by PGOOD pull-down resistance
  • Thermal monitor and protection
  • Pb-free (RoHS compliant)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 989 KB
データシート PDF 1.17 MB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL62383HIEVAL1ZObsoleteIn StockN/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。