メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL62382HIEVAL1Z evaluation board is used to demonstrate the performance of ISL62382 quad-output controller. The ISL62382 controller includes two pulse-width modulation (PWM) controllers featured with Renesas' patented R3 technology, adjustable from 0.6V to 5.5V, and two linear regulators, LDO5 and LDO3, that generate a fixed 5V and an adjustable output respectively.

特長

  • Two independent enable switches
  • Two LED power-good (PGOOD) indicators
  • Multiple test points
  • Included with each switching channel is an on-board dynamic load generator for evaluating the transient-load response

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 995 KB
データシート PDF 1.17 MB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL62382HIEVAL1ZObsoleteOut of StockN/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。