メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL55012IEZ-EVAL evaluation board is used to evaluate the ISL55012 MMIC silicon bipolar broadband amplifier.

The ISL55012 is a high-performance gain block featuring a Darlington configuration using high fT transistors and excellent thermal performance. These ICs are an ideal choice for DVB-S LNB cable receiver applications.

特長

  • Input impedance of 75Ω
  • Output impedance of 50Ω
  • Gain of 18dB at 1GHz
  • Noise figure of 4.7dB at 2GHz
  • OIP3 of 30dBm at 1GHz
  • Low input and output return losses
  • Pb-free (RoHS compliant)

アプリケーション

モデル

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-その他 S2P 10 KB
1件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL55012IEZ-EVALObsoleteOut of StockN/ANo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。