メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL5216EVAL1 evaluation board is used to evaluate the ISL5216 four-channel programmable digital downconverter.

The ISL5216 quad programmable digital downconverter (QPDC) is designed for high dynamic range applications such as cellular basestations where multiple channel processing is required in a small physical space. The QPDC combines into a single package a set of four channels which include: digital mixers, a quadrature carrier NCO, digital filters, a resampling filter, a cartesian to polar coordinate converter, and an automatic gain control (AGC) loop.

特長

  • Up to 95MSPS input
  • Four independently programmable downconverter channels in a single package
  • Four parallel 17-bit inputs providing 16-bit fixed or one of several 17-bit floating point formats
  • 32-bit programmable carrier NCO with >115dB SFDR
  • 110dB FIR out of band attenuation
  • Decimation from 4 to >65536
  • 24-bit internal data path
  • Digital AGC with up to 96dB of gain range
  • Filter functions
    • 1- to 5-stage CIC filter
    • Half-band decimation and interpolation FIR filtering
    • Programmable FIR filtering
    • Resampling FIR filtering
  • Cascadable filtering for additional bandwidth
  • Four independent serial outputs
  • 2.5V core, 3.3V I/O operation
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。