メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL28290EVAL1Z evaluation board is a design platform containing all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL28290 dual op amp, using a variety of user-defined test circuits.

The ISL28290 amplifier is a dual high-speed operational amplifier featuring low noise, low distortion, and rail-to-rail output drive capability. This device is designed to operate with single and dual supplies from +5V (±2.5V) down to +3V (±1.5V).

特長

  • Operate from a single supply (+3V to +5V)
  • Option to operate from split supplies (±1.5V to ±2.5V)
  • Each op amp in dual package independently configured for differential input
  • Each op amp in dual package configured for a closed loop gain of 10

使用製品

サンプル&ご購入

ISL2829xEVAL1Z Dual Op Amp Eval Boards

ISL28290EVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。