メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL28213SOICEVAL2Z evaluation board is a design platform containing all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL28213 operational amplifier, using a variety of user-defined test circuits.

The ISL28213SOICEVAL2Z is designed to enable the ISL28213 IC to operate from a single supply, +2.4VDC to +5.5VDC, or from split supplies, ±1.2VDC to ±2.75V. The board is configured for a dual op amp connected for differential input with a closed loop gain of 10. A single external reference voltage (VREF) pin and provisions for a user-selectable voltage divider - filter is included.

The ISL28213 CMOS operational amplifiers feature low power consumption, low input bias current, and rail-to-rail input and output drive capability. They are designed to operate with a single lithium cell or two NiCd batteries.

特長

  • Single supply operation: +2.4VDC to +5.5VDC
  • Dual supply operation: ±1.2VDC to ±2.75V
  • Configured for a dual op amp connected for differential input with a closed loop gain of 10
  • Includes a single external reference voltage (VREF) pin and provisions for a user-selectable voltage divider (filter included)

使用製品

サンプル&ご購入

ISL28213SOICEVAL2Z Op Amp Eval Board

ISL28213SOICEVAL2Z

最終購入とりまとめ品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。