メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL28210SOICEVAL1Z evaluation board is designed to evaluate the performance of the ISL28210 precision low-noise JFET operational amplifier. The ISL28210 is a dual JFET amplifier featuring low noise, high slew rate, low input bias current, and low offset voltage. With a wide operating range from 9V to 40V, in combination with its high precision, low noise, and high-speed operation, the ISL28210 is ideal for precision medical and instrumentation, sensor conditioning, power supply control, and photodiode amplifiers.

特長

  • Single supply operation: +9V to +40V
  • Dual supply operation: ±4.5V to ±20V
  • Single-ended or differential input operation
  • External voltage reference (VREF) input
  • Banana jack connectors for power supply and VREF inputs
  • BNC connectors for op amp input and output terminals
  • Convenient PCB pads for op amp input/output impedance loading

使用製品

サンプル&ご購入

ISL28210SOICEVAL1Z Precision JFET Op Amp Eval Board

ISL28210SOICEVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。