メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL28208SOICEVAL2Z evaluation board is designed to evaluate the performance of the ISL28208 dual operational amplifier. The ISL28208 is a dual low-power precision amplifier that features a common mode input voltage range extending to 0.5V below the V-rail, a rail-to-rail differential input voltage range for use as a comparator, and a rail-to-rail output voltage swing, which makes it ideal for single supply applications where input operation at the ground is important. With a wide operating range from 3V to 40V, in combination with its precision, low power, and small footprint, the ISL28208 provides the user with outstanding value and flexibility relative to similar competitive parts.

特長

  • Single supply operation: +9V to +40V
  • Dual supply operation: ±4.5V to ±20V
  • Single-ended or differential input operation
  • External voltage reference (VREF) input
  • Banana jack connectors for power supply and VREF inputs
  • BNC connectors for op amp input and output terminals
  • Convenient PCB pads for op amp input/output impedance loading

アプリケーション

  • Precision instruments
  • Medical instrumentation
  • Data acquisition
  • Power supply control
  • Industrial process control
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 461 KB
PCB設計ファイル ZIP 216 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL28208SOICEVAL2ZActiveIn Stock1u | $66AvailableYesEAR998542.33.0001
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。