メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL28136EVAL1Z evaluation board is a design platform containing all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL28136 operational amplifier (op amp), using a variety of user-defined test circuits.

The ISL28136 is a low-power single operational amplifier optimized for single supply operation from 2.4V to 5.5V, allowing operation from one lithium cell or two NiCd batteries. This device features a gain-bandwidth product of 5MHz and is unity-gain stable with a -3dB bandwidth of 13MHz.

特長

  • Operates from a single supply, +2.4VDC to +5.5VDC or from split supplies, ±1.2VDC to ±2.75V
  • Configured for a single op amp connected for differential input with a closed loop gain of 10
  • Contains a single external reference voltage (VREF) pin and provisions for a user-selectable voltage divider (filter included)

使用製品

サンプル&ご購入

ISL281x6EVAL1Z Precision Op Amp Eval Boards

ISL28136EVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。