メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL28133EVAL1Z evaluation board is configured as a precision high-gain (G = 10,000) differential amplifier and demonstrates the level of performance possible with this type of amplifier while operating from battery voltages as low as 2.4V.

The ISL28133 chopper-stabilized rail-to-rail op amp features a low 8µV maximum VOS over-temperature and a 0.1Hz 1/f noise corner frequency, enabling very high gain single-stage DC amplifiers that can operate from single cell batteries while consuming only 20µA of current.

特長

  • Operates from a single supply, +2.4VDC to +5.5VDC or from split supplies, ±1.2VDC to ±2.75V
  • Configured for a single op amp connected for single-ended or differential input with closed loop gain of 10,000
  • Single external reference voltage (VREF) pin and provisions for a user-selectable voltage divider (filter included)

使用製品

サンプル&ご購入

ISL28133EVAL1Z RRIO Chopper Op Amp Eval Board

ISL28133EVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。