メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL28107MSOPEVAL1Z evaluation board is a design platform containing all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL28107 operational amplifier in an MSOP-8 package, using a variety of user-defined test circuits.

The ISL28107 is a single amplifier featuring low noise, low input bias current, and low offset and temperature drift. This makes them the ideal choice for applications requiring both high DC accuracy and AC performance. The combination of precision, low noise, and a small footprint provides the user with outstanding value and flexibility relative to similar competitive parts.

特長

  • Operates from a single supply, +4.5VDC to +40VDC or from split supplies, ±2.25VDC to ±20V
  • Configured for a single op amp connected for differential input with closed loop gain of 10
  • Single external reference voltage (VREF) pin and provisions for a user-selectable voltage divider (filter included)

アプリケーション

  • Precision instruments
  • Medical instrumentation
  • Spectral analysis equipment
  • Active filter blocks
  • Microphone pre-amplifier
  • Thermocouples and RTD reference buffers
  • Data acquisition (DAQ)
  • Power supply control
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 315 KB
1件

モデル

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-SPICE TXT 3 KB
1件
Part NumberStatusStockSampleableECCN (US)HTS (US)
ISL28107MSOPEVAL1ZActiveOut of StockN/AEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。