メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL1557IRZ-EVAL evaluation board is used to evaluate the features of the ISL1557 dual operational amplifier which is ideal for ADSL2+, SDSL, HDSL2, and VDSL line driving applications, including both 14.5dBm and 21dBm.

The ISL1557 features a high drive capability of 750mA while consuming only 6mA of supply current per amplifier and operating from a single 4.5V to 12V supply. The driver achieves a typical distortion of -80dBc at 150kHz into a 25Ω load.

特長

  • Full-range industrial temperature (FRZ only): -40°C to +125°C
  • 21dBm output power capability
  • Drives up to 750mA from a +12V supply
  • 20VP-P differential output drive into 21Ω
  • -80dBc typical driver output distortion at full output at 150kHz
  • -75dBc typical driver output distortion at 4MHz
  • -71dBc typical driver output distortion at 10MHz
  • -75dBc typical driver output distortion at 17MHz
  • Low quiescent current of 6mA per amplifier
  • 300MHz bandwidth
  • Thermal shutdown
  • Pb-free (RoHS compliant)

アプリケーション

通信インフラストラクチャ

使用製品

サンプル&ご購入

ISL1557IRZ-EVAL

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。