メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

HSDC-EXTMOD03B-DB is an FPGA-based digital pattern generation board for IDT’s JESD204B serial interface DACs.

特長

  • JESD204B serial speed rate up to 10Gbps
  • Up to 8 JESD204B high-speed lanes for quad DAC’s
    (DAC1658Q and DAC1653Q)
  • Compatible with IDT JESD204B dual DAC’s
    (DAC1658D and DAC1653D)
  • Allows generation of single tone or elaborated patterns
    (WCDMA, multi-carrier, etc.)
  • LO generation for RF mixing
  • Connection to DAC boards through an FMC connector

使用製品

サンプル&ご購入

HSDCEXTMOD03 Evaluation Board top view

HSDC-EXTMOD03B-DB

廃止品
EPC:BD0
Pkg. Type:BOARD
Lead Count (#):0
Temp. Grade:I
Pb (Lead) Free:No

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。