メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The DAC1653Q-DB evaluation board features the DAC1658Q high-speed quad channel 16-bit DAC with high common mode voltage. The DAC1653Q-DB evaluation board is suitable for dynamic performance evaluation from low to high output frequency configurations. A data-generation board can be used during design and prototype to generate various input test patterns and ease DAC performance analysis.

特長

使用製品

サンプル&ご購入

DAC1658Q Demo Evaluation Board

DAC1653Q1G5-DB

廃止品
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
EPC:BD0
MOQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):-40 to 85°C

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。