メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The HIP2210EVAL1Z evaluation board is designed to provide a quick and comprehensive method for evaluating the HIP2210 100V, 3A source, 4A sink, high frequency half-bridge driver for driving the gates of two N-channel MOSFETs in a half-bridge configuration. Two N-channel MOSFETs (with dual footprint supporting multiple packages such as TO220 and DPAK) and an inductor-capacitor LC filter are included on the evaluation board to allow for the evaluation of a half-bridge driven load such as a synchronous buck switching regulator.

The HIP2210 half-bridge driver is offered in a 10 Ld DFN package (with enhanced thermal EPAD). The HIP2210EVAL1Z evaluation board operates from a supply voltage of 6V to 18V DC with the capability of driving both the high-side and low-side MOSFETs in a 100V half-bridge configuration ICs.

特長

  • 3A source and 4A sink NMOS gate drivers
  • Internal level shifter and bootstrap diode for gate driver on high-side NFET
  • Up to 100V high-side bootstrap reference
  • 6V to 18V bias supply operation
  • Fast 15ns typical propagation delay and 2ns typical propagation delay match supports up to 1MHz operation

使用製品

サンプル&ご購入

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。