メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

FS3000-EVKは、FS3000風速センサモジュールの評価を簡素化します。 このセンサモジュールは、MEMSサーモパイルベースのセンシング構造を利用して、さまざまなアプリケーションで正確で堅牢な風速測定を可能にします。 センサを起動するには、EVKをUSB経由でWindows PCに接続し、付属の評価ソフトウェアを利用するだけです。

FS3000-EVKは、以下のもので構成されています。

  • FS3000-1005 Sensor ドーターボード
  • 環境センサ通信(ESCom)ボード
  • USBケーブル
  • クイック・スタート・ガイド

評価キットソフトウェア(GUI)は、このページの ソフトウェアダウンロード セクションからダウンロードできます。

特長

  • ルネサスの環境センサの設定と評価を迅速化
  • 超低消費電力やAI技術など、各センサのすべての動作モードをサポート
  • アルゴリズムを用いて計算されたセンサ出力が可能で、いくつかの国際的な規格に基づいた値も出力できます
  • ルネサスが提供するソフトウェアで動作し、実行可能なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)またはプログラミング例を提供
  • さまざまな環境センサドーターボードであるPmod™ボードを簡単に接続し、I2Cインターフェースを介して他のセンサ製品とシームレスに統合できます
  • 空気質センシングに関する背景情報と、センサ ファームウェアの使用に関するガイダンスを提供します
  • 消費電力と電源電圧の測定に利用できる追加のピン

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 3.05 MB
クイックスタートガイド PDF 337 KB
アプリケーションノート PDF 135 KB
AI生成コンテンツ: Thermal flow sensors measure fluid flow rates by detecting heat transfer changes caused by fluid movement across a micro-heater and temperature sensors. Accuracy depends on factors such as fluid composition, ambient temperature, pressure, humidity, and flow profile. Variations in fluid thermal properties or environmental conditions can alter sensor readings. Calibration is specific to certain fluids, with conversion factors available for others. Proper sensor placement and flow conditioning improve measurement reliability despite turbulent or laminar flow variations.
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード EXE 123.59 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Description
FS3000-EVKObsolete在庫あり1u | $80Full Evaluation Kit including FS3000-EVK-DB
FS3000-EVK-DBObsolete在庫切れStandalone FS3000-1005 Sensor Board as spare part