概要
US082-FS3000EVZボードは、FS3000質量空気速度センサモジュールのプロトタイピングを迅速に行えます。このボードには、オンボードセンサ用に標準のPmodTM タイプ6A (拡張I2C) 接続が用意されており、適合するコネクタを持つ任意のMCU評価キットにプラグインすることができます。
US082-FS3000EVZは、ボードの両側にPmodコネクタを備えているため、複数のセンサを同じMCU Pmodコネクタに接続して、デイジーチェーンでタイプ6/6Aボードを追加することが可能です。 US082-FS3000EVZは、標準コネクタとソフトウェアサポートにより、ルネサスのクイックコネクトプラットフォームに最適で、IoTシステムを迅速に構築可能です。
特長
- FS3000センサ搭載:
- 熱伝導(熱量)原理で流量を計測するMEMS熱電対は、優れた信号対雑音比(SNR: Signal-to-Noise Ratio)を実現する
- 炭素ケイ素のコーティングにより、磨耗や結露から守る
- 12ビット分解能のデジタル出力
- 振動や圧力衝撃への耐性
- 標準化されたタイプ6A PmodTMコネクタでI2C拡張インタフェースに対応
- デュアルコネクタはデイジーチェーン接続のため、信号のパススルーが可能
サンプル&ご購入
Air Velocity Sensor Pmod™ Board
US082-FS3000EVZ 廃止品
| Pb (Lead) Free: | Yes |