概要
FS3000-EVKは、FS3000風速センサモジュールの評価を簡素化します。 このセンサモジュールは、MEMSサーモパイルベースのセンシング構造を利用して、さまざまなアプリケーションで正確で堅牢な風速測定を可能にします。 センサを起動するには、EVKをUSB経由でWindows PCに接続し、付属の評価ソフトウェアを利用するだけです。
FS3000-EVKは、以下のもので構成されています。
- FS3000-1005 Sensor ドーターボード
- 環境センサ通信(ESCom)ボード
- USBケーブル
- クイック・スタート・ガイド
評価キットソフトウェア(GUI)は、このページの ソフトウェアダウンロード セクションからダウンロードできます。
特長
- ルネサスの環境センサの設定と評価を迅速化
- 超低消費電力やAI技術など、各センサのすべての動作モードをサポート
- アルゴリズムを用いて計算されたセンサ出力が可能で、いくつかの国際的な規格に基づいた値も出力できます
- ルネサスが提供するソフトウェアで動作し、実行可能なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)またはプログラミング例を提供
- さまざまな環境センサドーターボードであるPmod™ボードを簡単に接続し、I2Cインターフェースを介して他のセンサ製品とシームレスに統合できます
- 空気質センシングに関する背景情報と、センサ ファームウェアの使用に関するガイダンスを提供します
- 消費電力と電源電圧の測定に利用できる追加のピン
サンプル&ご購入
適用されたフィルター