概要
説明
RZ/V2N Fast Prototyping Board(FPB‑RZV2N)は、ルネサス独自のAIアクセラレータ搭載AI MPU・RZ/V2N を搭載した小型評価ボード (FPB) です。ルネサスがAI Software development kit (AI SDK) として提供している豊富な学習済みAIアプリケーションを実装可能で、AI開発に必要な工数を大幅に削減し、簡単に評価が可能となります。
RZ/V2NのPeripheralインタフェース評価やソフトウェア開発が目的の場合、RZ/V2N-EVKもご利用いただけます。
特長
- デバイス: RZ/V2N R9A09G056N44GBG
- Cortex-A55 × 4, Cortex-M33 × 1
- AIアクセラレータ DRP-AI3
- BGA, 15mm × 15mm 840ピン, 0.5mmピッチ
- RZ/V2N Fast Prototyping Board
- CPU:RZ/V2N
- PMIC:RAA215300A2GNP#HA7
- クロックジェネレータ:5L35023B-616
- メインメモリ:LPDDR4X 8GB × 1
- 外部メモリ:microSD × 1
- 高速インタフェース:
- ギガビットイーサネット × 1ポート
- USB 3.2 Gen2 × 1ch (Host機能のみ)
- USB 2.0 × 1ch (OTG)
- MIPI® CSI-2® × 1ch
- HDMI® Tx × 1ch
- 注記
- SDカードは付属していません。
- ACアダプタは付属していません。45W以上 Power Delivery対応のUSB電源及びケーブルを別途ご用意ください。
アプリケーション
設計・開発
ビデオ&トレーニング
RZ/V2N Fast Prototyping Board(FPB-RZV2N)は、RZ/V2Nを搭載した小型・低コストの評価ボードで、AIアプリケーションの評価やプロトタイプ開発を素早く開始できるよう設計されています。本動画では、ボードの特長や主要機能、開発環境についてご紹介します。