メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RL78/G1P Fast Prototyping Boardは、RL78マイコンファミリ新製品であるRL78/G1Pマイコンを搭載した、アプリケーションの試作に特化した評価ボードです。

E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。Arduino Nano および Pmod™インターフェースを標準搭載しているため、ハードウェアの改造なしでインターフェースの使用が可能です。

さらにArduino Nano ヘッダと兼用機能で、ターゲットマイコンの全ピンにアクセス可能なため、デバッグなども容易に行うことができます。

特長

  • 16ビットマイコンRL78/G1P(R5F11ZBAAFP)を搭載
    • 32MHz, RL78-S2 Core
    • ROM: 16KB, RAM: 1.5KB, Data Flash 4KB
    • 32-pin LQFP, 7mm x 7mm x 1.7mm, 0.8mm pitch
  • E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能
  • Arduino NanoおよびPmod™インタフェースを標準搭載
  • 各種RL78開発環境に対応

使用製品

サンプル&ご購入

RL78/G1P Fast Prototyping Board ボードレイアウト

RL78/G1P Fast Prototyping Board

RTK5RLG1P0C00000BJ アクティブ
1u | $25.88参考価格

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。