メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RL78/G1N Fast Prototyping Boardは、RL78マイコンファミリ新製品であるRL78/G1Nマイコンを搭載した、アプリケーションの試作に特化した評価ボードです。
E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。Arduino Nano ヘッダを標準搭載しているため、ハードウェアの改造なしでインターフェースの使用が可能です。
さらにArduino Nano ヘッダと兼用機能で、ターゲットマイコンの全ピンにアクセス可能なため、デバッグなども容易に行うことができます。

特長

  • 8ビットマイコンRL78/G1N(R5F11Y68ASM)を搭載
    • 20MHz, RL78-S1 Core
    • ROM: 8KB, RAM: 1KB
    • 20-pin TSSOP, 4.4mm x 6.5mm x 1.2mm, 0.65mm pitch
  • E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能
  • Arduino Nanoヘッダを標準搭載
  • 各種RL78開発環境に対応

アプリケーション

  • Home and office applications
  • Small appliances
  • Simple lighting fixtures
  • LED displays for portable batteries
分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 653 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 370 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 1.91 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 208 KB
その他資料 PDF 167 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.18 MB English
マニュアル-ハードウェア PDF 3.23 MB English
RL78/G1Mグループは、8ビットRL78コアを搭載したマイコンファミリで、小型モータを用いた民生機器および産業機器向けの制御用途に適しています。20ピンの小型パッケージとシンプルな周辺機能構成により、省スペースかつコスト効率の高いシステム設計が可能です。ハードウェアマニュアルでは、CPUコア、タイマ、通信機能、アナログ機能に加え、ブロック図、メモリ構成、端子配置、電気的特性、タイミング仕様など、システム設計に必要な情報を解説しています。
信頼性情報 PDF 12.46 MB English
8件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK5RLG1N0C00000BJActive在庫あり1u | $18.82N/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.