メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

RL78/F25 Fast Prototyping Board は、RL78/F25 MCUを使用した迅速な評価およびプロトタイプ開発を可能にします。 E2またはE2 Liteオンチップデバッグエミュレータと組み合わせて使用することで、デバイスを容易に評価できます。 Arduino MEGA、Pmod™、Groveインタフェースに加え、MCUの全ピンにアクセス可能なスルーホールを備え、高い柔軟性と拡張性を実現しています。 また、ルネサスはArduino IDEでさまざまなプログラム(スケッチ)を作成できるArduinoライブラリを提供しています。

特長

  • RL78/F25 MCU搭載
    • 32MHz、RL78-S3コア
    • ROM:512KB、RAM:40KB、データフラッシュ:16KB
    • 100ピンLFQFP(14mm × 14mm × 1.7mm、0.5mmピッチ)
  • フラッシュメモリ書き込みおよびオンチップデバッグ(TOOL0端子使用)の両方に対応
  • MCU全ピンへのアクセス可能なスルーホール
  • Arduino MegaおよびPmodインタフェースを標準搭載
  • Arduino ライブラリを提供
  • CANトランシーバおよびCANコネクタ搭載
  • 各種RL78開発環境に対応

使用製品

FPB-RL78F25 ボードの表面

RTK7RLF250S00001BJ

アクティブ
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。