メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EZ-0011は,LED定電流制御ICやPFC制御ICを搭載せず,78K0/IB2マイコンでLED定電流制御やPFC制御を実現するLED照明評価 ボードです。任意のLEDを接続可能であり,最大3ch,合計60WまでのLEDの独立調光制御を評価することができます。また,AC電源電圧は 100~240Vに対応しており,全世界の電源で動作評価が可能です

特長

  • LED定電流制御やPFC制御をマイコン内蔵機能で実現可能
  • 2種類の通信機能に対応 DALI通信,DMX512通信
  • MINICUBE2を用いてオンチップ・デバッグが可能
  • ソフトウェア自動生成ツール Applilet EZ for HCD対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.35 MB
1件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 3.19 MB English
1件
型名状態在庫Pb (Lead) FreeRoHS CompliantChina RoHS Compliant
EZ-0011Obsolete在庫切れNoNoNo