メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

The VersaClock® 5 - 5P49V59xx programmer board is made to ease the programming of blank 5P49V59xx parts. With the onboard USB interface, Renesas Timing Commander™ Graphical User Interface (GUI) can be used to communicate with the blank device in the socket for configuration and programming. Compatible with 5P49V5901, 5P49V5913, 5P49V5914, 5P49V5923, 5P49V5925, 5P49V5927, 5P49V5929, 5P49V5933, 5P49V5935.

特長

  • Program VersaClock 5 – 5P49V59xx blank parts in the socket
  • Programmer board is powered using USB port
  • Programmer board uses Renesas’s Timing CommanderTM GUI – to program the blank parts
  • USB port is the communication channel between the GUI and the VersaClock 5 – 5P49V59xx device in the socket

使用製品

サンプル&ご購入

EVKVC5-59xxPROG Programmer Board for VersaClock 5 - 5P49V59xx -open view2

EVKVC5-5901PROG

新規採用非推奨品
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
HTS (US):8473.30.1180
ECCN (US):EAR99
EPC:BD0
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):0 to 70°C

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。