メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

This is the evaluation board for the Renesas 5P49V5943 programmable clock generator. With RMS phase jitter less than 0.7 picoseconds over the full 12kHz to 20MHz integration range, the device meets the stringent jitter requirements of PCI Express® Gen 1/2/3, USB 3.0, and 1G/10G Ethernet. VersaClock® 5 is ideal for high-performance consumer, networking, industrial, computing, and data communications applications.

特長

  • 2 Universal Differential Outputs capable of generating any output frequency using Renesas Timing Commander™ software
  • Crystal Input
  • When the board is connected to a PC running Renesas Timing Commander™ software through USB, the device can be configured and programmed to generate frequencies with best-in-class performance

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.21 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 2.04 MB
回路図 PDF 40 KB
3件
Part NumberStatusStockOutput Signaling
EVKVC5-5943ALLActiveOut of StockHCSL, LVDS, LVCMOS, LVPECL
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。