メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

This is the evaluation board for the 9FGL0841 clock generator. 

特長

  • Three LVCMOS outputs with SMA connector
  • USB interface connect to PC system for configurations
  • When the board is connected to a PC running Renesas Timing Commander Software through USB, the device can be configured and programmed to generate frequencies with best-in-class performance

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)Output ImpedancePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
EVK9FGL0841ActiveOut of Stock1u | $125100NoEAR998473.30.1180