メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

This is the evaluation board for the IDT 5X35023 VersaClock 3S programmable clock generator. With RMS phase jitter less than 3 picoseconds over the full 12kHz to 20MHz integration range, the device meets the stringent jitter requirements of PCI Express® Gen 1–3. The IDT 5X35023 is ideal for low-power consumer, industrial, computing, and SmartDevice applications.

特長

  • Two differential outputs with SMA connectors
  • One LVCMOS Output with SMA connector
  • USB interface connects to PC systems for configurations.
  • GUI Timing CommanderTM Software download from Renesas' website directly.

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。