メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

This is the evaluation board for the Renesas 5P35023 VersaClock 3S programmable clock generator. With RMS phase jitter less than 3 picoseconds over the full 12kHz to 20MHz integration range, the device meets the stringent jitter requirements of PCI Express® Gen 1/2/3. The 5P35023 is ideal for low-power consumer, industrial, computing, and SmartDevice applications.

特長

  • Two Differential Outputs with SMA connector
  • Three LVCMOS Outputs with SMA connector
  • USB interface connects to PC systems for configuration
  • When the board is connected to a PC running Renesas Timing CommanderTM Software through USB, the device can be configured and programmed to generate frequencies with best-in-class performance

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
EVK5P35023NRNDOut of StockN/ANoEAR998473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。