メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The EVK-8V49NS0412 evaluation board kit is a platform that is designed to help the customer evaluate Renesas' 8V49NS0412 and 8V49NS0312 FemtoClock® NG 12-output clock generator. When the board is connected to a PC running Timing CommanderTM software through USB, the device can be configured and programmed through a graphical interface or through register settings, to generate frequencies with best-in-class performance.

8V49NS0312 and 8V49NS0412 are two similar devices; the only difference is the frequency selection pin for different initial frequency plans.

特長

  • Terminals for input clocks
  • Selected output channels were supported – QA1, QA2, QB1, QB2, QC0, QC1, QD0, and QD1
  • Supports LVPECL/LVDS output style and swing programmed by a graphic user interface
  • Supports external power supply from a connector or onboard low-dropout regulator
  • Output frequency can be selected by external DIP switches
  • Software controlled with a graphical user interface

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。