概要
説明
EBC10320は、700V GaN-SiP技術を採用した24V/100W評価ボードです。汎用シャントレギュレータと組み合わせてRRW22101を動作させる構成で、その性能を検証できるよう設計されています。 この構成により、産業用途から民生用途まで幅広い電源アプリケーションに対応可能です。
RRW22101は当社の同期整流(SR)コントローラ(RRW43010 および iW610)との組み合わせで最適化されており、最大95%の高効率を発揮するとともに、CoC V5 Tier 2およびDOE Level VIIの規格要件に適合します。
RRW22101と汎用シャントレギュレータを用いた電源設計では、高精度な定電圧制御(他社製コントローラを使用すれば定電流制御にも対応)、優れた負荷過渡応答、そして低システムコストを実現できます。 さらに、RRW2210xを使用した電源設計では、無負荷時消費電力を75mW未満に抑えることも可能です。
特長
- フル負荷時に230VAC入力で最大95%、115VAC入力で93.9%という高効率を達成
- 230VAC入力時の無負荷時消費電力を75mW未満に低減
- 270kHz動作のCCM(連続導通モード)およびDCM(不連続導通モード)に対応し、小型設計・高電力密度を実現
- 低EMI(電磁干渉)・低可聴ノイズで優れた負荷過渡応答を提供
- 変圧器設計の最適化を可能にする適応型マルチモード制御(MMC)により、DCM/CCM両モードで動作対応
アプリケーション
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBC10320 | Active | 在庫切れ | N/A | Yes | 8542.39.0060 | EAR99 |