概要
説明
EBC10298は、65W/24Vの一次側制御(PSR)方式に対応したGaN SiP評価ボードです。産業用および民生用の電源アプリケーションにおいて、高精度な定電圧制御、高効率、およびオプトカプラ不要のシンプルな構成による動作を実証できるよう設計されています。 本評価ボードは、±3%の定電圧(CV)精度、低い待機時消費電力、そして広いAC入力電圧範囲において安定した動作を示します。
このボードには、PSR対応GaN SiPデバイス「RRW2111x」を搭載しています。このデバイスは耐圧700VのGaN FETとデジタルPSRコントローラを単一パッケージに統合しており、業界トップクラスの出力電力供給能力で最大65Wに対応します。 RRW2111xは同期整流(SR)コントローラiW673およびiW676(AVPオプション対応)との組み合わせで動作するよう最適化されており、94%以上という高い電力変換効率と、負荷変動に対する安定した過渡応答特性を実現します。
特長
- ±3%の定電圧(CV)精度(特許取得済みデジタルPSR制御技術により実現)
- オプトカプラ不要のアーキテクチャにより部品点数削減と高信頼性を実現
- CoC V5 Tier 2およびDOE Level VIIの省エネ効率基準に準拠した高効率設計
- 230VAC入力で最大94.2%、115VAC入力で93.1%(フル負荷時)の高効率
- 高効率と低待機時消費電力を両立する適応型マルチモード制御(MMC)
- 出力電圧のレギュレーションに柔軟性を持たせる5段階のケーブル電圧降下補償機能
- 低EMI設計でノイズ低減、最小限の可聴ノイズ
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェアダウンロード
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBC10298 | Active | 在庫切れ | N/A | Yes | EAR99 | 8542.39.0060 |