メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

The MicroClock  5X1503/5X1503L/5X1503S Development Kit includes a USB interface connecting board, 5X1503/ 5X1503L/5X1503S evaluation board, tiny evaluation board, and 25 units of 5X1503 samples. Using the Renesas Timing CommanderTM graphical user interface (GUI), customers can create their own sample in minutes and also perform signal integrity verification on the board. Renesas Timing CommanderTM GUI can be used to upload or program the 5X1503 series on the board through a USB interface connecting board.

特長

  • Program MicroClock 5X1503 / 5X1503L / 5X1503S blank parts in the socket
  • Removable socket board
  • Programmer board is powered using USB port
  • Programmer board uses Renesas Timing CommanderTM GUI to program the blank parts
  • USB port is the communication channel between the GUI and the MicroClock 5X1503 series devices in the socket
  • A tiny evaluation board can be attached to an existing system for system validation

使用製品

サンプル&ご購入

5x1503 - USB Programmer Board

DEV5X1503

アクティブ
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
HTS (US):8473.30.1180
ECCN (US):EAR99
EPC:BD0
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):0 to 70°C

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。