メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

The DEV5L35021 programmable clock development kit is designed to support the 5L35021 VersaClock 3S device. It provides a convenient way of configuring and programming the blank parts for the 5L35021 device. With the on-board USB interface, the Renesas Timing CommanderTM graphical user interface (GUI) can communicate to the device for configuration and frequency validation on the programming socket board (DEV5x3502xSOCKS). Using additional socket boards, a validated configuration can then be programmed to blank parts for the 5L35021.

特長

  • USB verification board
  • Programming socket board
  • Quick user guide
  • 25 sample parts
  • Easy system development to validate/program/prototype all in one kit
  • Board is USB 2.0/3.0 compatible
  • Free Timing CommanderTM software

使用製品

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。