メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

IDT's DAC1408D750W1 demo board is suitable for dynamic performance evaluations from low to high outputs frequency configuration. The FPGA eases the evaluation and analysis of the DAC dynamic performance and enables usage of the JESD204A full features set (e.g. Multiple DAC Synchronization)

特長

  • SW interface to easily program DAC parameters (NCO, offset, interpolation factor, PLL, etc.)On-board AQM + LO synthesizerSMA connector for DAC and AQM external clock input signalsOn-board clock generator for DAC and FPGAOn-board Virtex 5 FPGA for data generation:2 DACs on same PCB to easily evaluate Multi-Devices Synchronization

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ソフトウェア ZIP 2.26 MB
1件
Part NumberStatusStockEPCPkg. TypeLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) Free
DAC1408D750W1-DBObsoleteOut of StockBD0BOARD0INo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。